20266271
20266271
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 95,4837 RON |
10 - 19 | 85,9503 RON |
20 - 49 | 81,1586 RON |
50 + | 76,367 RON |
Include | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
Greutate g | 30.0 |
w3 | 10.9 |
Cursa s1 | 2.9 |
Cursa s2 | 1.5 |
AVC s3 | 1.4 |
A/F | 8.0 |
Cuplu la max. Nm | 60.0 |
Forta de prindere max. kN | 14.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina