20265953
20265953
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 134,5157 RON |
| 10 - 19 | 121,089 RON |
| 20 - 49 | 114,3508 RON |
| 50 + | 107,613 RON |
| Include | Cu placă de prindere |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 9.0 |
| l1 | 18.0 |
| Greutate g | 33.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 10.9 |
| Cursa s1 | 2.9 |
| Cursa s2 | 1.5 |
| AVC s3 | 1.4 |
| A/F | 8.0 |
| Cuplu la max. Nm | 60.0 |
| Forta de prindere max. kN | 14.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina