20265892
20265892
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 85,8504 RON |
10 - 19 | 77,2654 RON |
20 - 49 | 72,9729 RON |
50 + | 68,68 RON |
Include | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
l1 | 9.0 |
Greutate g | 6.0 |
w3 | 6.8 |
Cursa s1 | 1.8 |
Cursa s2 | 0.9 |
AVC s3 | 0.9 |
A/F | 4.0 |
Cuplu la max. Nm | 7.4 |
Forta de prindere max. kN | 2.2 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina