20266288
20266288
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 156,128 RON |
| 10 - 19 | 140,5052 RON |
| 20 - 49 | 132,7188 RON |
| 50 + | 124,882 RON |
| Include | Fără placă de prindere |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| d2 | M8x1.25 |
| h1 | 6.0 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 1.5 |
| h5 +0.1|-0.1 | 8.5 |
| l1 | 12.0 |
| Greutate g | 17.0 |
| l2 | 25.0 |
| w3 | 8.2 |
| Cursa s1 | 2.2 |
| Cursa s2 | 1.1 |
| AVC s3 | 1.1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina