Meniu Caută

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

20510008

Numărul piesei producătorului:

20510008

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 141,6018 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

141,60 RON

1 x 141,6018 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 27.0 mm
Forță de susținere maximă 1.00 kN
Culoare mâner Roșu
Material bază Oţel inoxidabil 304
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 65
Bar Movement 92
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne