Meniu Caută

Menghine manuale cu dorn de fixare 200.0 lbf Prin orificiu

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M6 spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Numărul piesei Essentra:

10390344

Numărul piesei producătorului:

493810

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 229.0 mm
Forţă de susţinere 889.6 N
Tip montare Through Hole
Acțiune mișcare mâner Push Pull
Material bază Oțel inoxidabil
Mișcare mâner 190
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne