Meniu Caută

Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

20510282

Numărul piesei producătorului:

20510282

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 20,9261 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,93 RON

1 x 20,9261 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 101.0 mm
Forţă de susţinere 498.2 N
Tip montare Flanged Base
Acțiune mișcare mâner Push Pull
Forță de susținere maximă 1.30 kN
Mecanism de blocare Locking
Material bază Oțel
Mișcare mâner 183
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne