Meniu Caută

Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

20510244

Numărul piesei producătorului:

20510244

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 79,5916 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

79,59 RON

1 x 79,5916 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Flanged Base
Forță de susținere maximă 1.33 kN
Mecanism de blocare Non-Locking
Material bază Oțel
Mișcare mâner 185
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne