Meniu Caută

Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

20510220

Numărul piesei producătorului:

20510220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 52,0216 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

52,02 RON

1 x 52,0216 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Flanged Base
Forță de susținere maximă 0.50 kN
Mecanism de blocare Non-Locking
Material bază Oţel inoxidabil 304
Mișcare mâner 180
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne