Meniu Caută

Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

20510145

Numărul piesei producătorului:

20510145

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 284,9661 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

284,97 RON

1 x 284,9661 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Flanged Base
Forță de susținere maximă 6.90 kN
Mecanism de blocare Non-Locking
Material bază Oțel
Mișcare mâner 182
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne