Meniu Caută

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

10350089

Numărul piesei producătorului:

1472832

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 241,8031 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

241,80 RON

1 x 241,8031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 148.0 mm
Forţă de susţinere 350.0 kg
Tip montare Flanged Base
Acțiune mișcare mâner Push Pull
Mecanism de blocare Locking
Material bază Oţel inoxidabil 304
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne