Meniu Caută

Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

10349977

Numărul piesei producătorului:

1472821

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 217,894 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

217,89 RON

1 x 217,894 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 153.0 mm
Forţă de susţinere 600.0 kg
Tip montare Cu flanşă
Acțiune mișcare mâner Împingere tragere
Mecanism de blocare Locking
Material bază Oțel
Mișcare mâner 180
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne