Meniu Caută

Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

10349823

Numărul piesei producătorului:

10349823

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 116,2095 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

116,21 RON

1 x 116,2095 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 122.0 mm
Forţă de susţinere 300.0 kg
Tip montare Flanged Base
Acțiune mișcare mâner Push Pull
Mecanism de blocare Non-Locking
Material bază Oțel
Mișcare mâner 180
Tip mâner Mâner drept
Culoare mâner Roșu
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne