O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina