O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119,9284 RON - 119,9284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 230,0918 RON - 230,0918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 230,0918 RON - 230,0918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 242,8005 RON - 242,8005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 120,2396 RON - 120,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 143,0115 RON - 143,0115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 230,4031 RON - 230,4031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 245,2775 RON - 245,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 242,4893 RON - 242,4893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina