20510350
20510350
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 3,7965 RON |
| A | 22.0 mm |
|---|---|
| A | 0.866 in |
| B | 17.5 mm |
| B | 0.689 in |
| C | 8.5 mm |
| C | 0.335 in |
| D | 0.591 in |
| D | 15.0 mm |
| Filet bolț | M10 |
| Culoare | Negru |
| Material | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina