Axurile și vârfurile de schimb sunt folosite pentru schimbul elementului de uzură comun pe clemele cu articulație. Include axuri, vârfuri, șaibe și piulițe.
Material: Oțel, Neopren Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | C | Material | A | Filet bolț | B | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6327 RON - 4,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,7366 RON - 7,7366 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,8914 RON - 3,8914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,6327 RON - 4,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 3,1039 RON - 3,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,6327 RON - 4,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6327 RON - 4,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina