Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație 50.0 kg Oțel inoxidabil

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390276

Numărul piesei producătorului:

493803

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 97,6305 RON
30 + 87,3075 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 15.6 mm
Forţă de susţinere 50.0 kg
Model bază Flanged
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel inoxidabil
Orientare mâner Vertical
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 56
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne