20510527
20510527
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 53,1063 RON |
| Înălțime sub bară | 0.945 in |
|---|---|
| Înălțime sub bară | 24.0 mm |
| Forţă de susţinere | 101.6 kg |
| Forţă de susţinere | 224 lbs |
| Model bază | Flanged |
| Culoare mâner | Roșu |
| Material bază | Oțel |
| Orientare mâner | Vertical |
| Tip mâner | Mâner drept |
| Mișcare mâner | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Tip braț | Adjustable |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina