Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv PA Natural

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10333792

Numărul piesei producătorului:

115000200002

4100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,3542 RON
500 - 999 2,5738 RON
1000 + 2,0673 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

335,42 RON

100 x 3,3542 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 17.6 mm
Lățime bază 8.9 mm
Înălțime totală 11.3 mm
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne