Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 27.0 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 27.0 x 10 mm.
Numărul piesei Essentra:

10175606

Numărul piesei producătorului:

TFCM-25S

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 4,9396 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

987,92 RON

200 x 4,9396 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 27.0 mm
Lățime interioară 10.0 mm
Lățime cablu 10.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații RMS-74
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne