Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 61.2 mm 4.0 mm Natural Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 61.2 x 15 mm.
Numărul piesei Essentra:

10175590

Numărul piesei producătorului:

TFCM-25M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 7,8445 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

784,45 RON

100 x 7,8445 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 61.2 mm
Lățime interioară 15.0 mm
Lățime cablu 15.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații RMS-74
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne