Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 15.8 mm Natural Nailon 6/6

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10035931

Numărul piesei producătorului:

TFCC-40-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,7645 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

276,45 RON

100 x 2,7645 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lățime interioară 54.0 mm
Înălțime internă 3.1 mm
Înălțime totală 15.8 mm
Interval grosime panou 3.1 mm
Material complet Poliamidă
Tip adeziv Acrilic
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații RMS-01
Specificații UL94 V-2
Specificații RMS-430
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne