10175569
TFCC-30-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 2,3435 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lățime interioară | 1.26 in |
| Lățime interioară | 32.0 mm |
| Înălțime internă | 0.118 in |
| Înălțime internă | 3.0 mm |
| Înălțime totală | 0.622 in |
| Înălțime totală | 15.8 mm |
| Interval grosime panou | 0.118 in |
| Interval grosime panou | 3.0 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Tip adeziv | Acrilic |
| Culoare | Natural |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | RMS-350 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Metodă de montare | Adeziv |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina