10022863
RDAFCC-82A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 2,6101 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lungime bază | 82.8 mm |
| Lungime bază | 3.26 in |
| Lățime cablu | 76.2 mm |
| Lățime cablu | 3 in |
| Diametru orificiu de montare | 0.15 in |
| Diametru orificiu de montare | 3.8 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 38.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.496 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Gri |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Specificații | RMS-01 |
| Specificații | RMS-324 |
| Metodă de montare | Adeziv |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina