Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 128.5 mm 25.0 mm Gri Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 50.8 mm
Numărul piesei Essentra:

10022832

Numărul piesei producătorului:

RDAFCC-50

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1619 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

116,19 RON

100 x 1,1619 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 56.5 mm
Lățime cablu 50.8 mm
Diametru orificiu de montare 3.8 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 38.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Specificații RMS-01
Metodă de montare Șurub

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne