Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 75.8 mm 25.0 mm Gri Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Numărul piesei Essentra:

10022825

Numărul piesei producătorului:

RDAFCC-25A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1788 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

117,88 RON

100 x 1,1788 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 29.7 mm
Lățime cablu 25.4 mm
Diametru orificiu de montare 9.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații RMS-01
Specificații RMS-324
Specificații UL94 V-2
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne