10022818
RDAFCC-25
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 0,87 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lungime bază | 29.7 mm |
| Lungime bază | 1.169 in |
| Lățime cablu | 25.4 mm |
| Lățime cablu | 1 in |
| Diametru orificiu de montare | 9.0 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.354 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Gri |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Specificații | RMS-01 |
| Metodă de montare | Șurub |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina