Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 53.0 mm 19.1 mm Natural Nailon 6/6; Spumă de silicon

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Numărul piesei Essentra:

10007631

Numărul piesei producătorului:

FCWSF-40-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 18,2501 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 825,01 RON

100 x 18,2501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Înălțime internă 9.3 mm
Înălțime totală 13.4 mm
Material complet Poliamidă
Tip adeziv Acrilic
Cushion material Spumă de silicon
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații RMS-350
Specificații RMS-135
Specificații UL94 V-0
Metodă de montare Nemontat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne