Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nailon 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 40 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 53 mm.
Numărul piesei Essentra:

10006054

Numărul piesei producătorului:

FCW-40-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,2063 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

520,63 RON

100 x 5,2063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Înălțime internă 9.3 mm
Înălțime totală 13.4 mm
Material complet Poliamidă
Tip adeziv Acrilic
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații RMS-19
Specificații UL94 V-0
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne