Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nailon 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 30 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 45.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10006023

Numărul piesei producătorului:

FCW-30-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,9396 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

493,96 RON

100 x 4,9396 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Înălțime internă 9.0 mm
Înălțime totală 13.1 mm
Material complet Poliamidă
Tip adeziv Acrilic
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații RMS-01
Specificații UL94 V-2
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne