Meniu Caută

Natural Nailon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

Capac pentru clemă de cablu plat FCRC-19B-4, FCRC-19B-4A-RT și FCRC-19B-6
Numărul piesei Essentra:

10312933

Numărul piesei producătorului:

FCRC-19C

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,284 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

128,40 RON

100 x 1,284 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 74.2 mm
Lățime cablu 58.7 mm
Diametru orificiu de montare 12.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne