Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat Natural Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-19C
Numărul piesei Essentra:

10425756

Numărul piesei producătorului:

FCRC-19B-6

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,8619 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

186,19 RON

100 x 1,8619 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Înălțime internă 19.1 mm
Înălțime totală 21.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 58.7 mm
Material complet Poliamidă
Tip adeziv Without Adhesive
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Metodă de montare Șurub

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne