Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 19.1 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 19.1 mm.
Numărul piesei Essentra:

10148136

Numărul piesei producătorului:

AFCC-12

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,3014 RON
1000 + 1,9085 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

575,35 RON

250 x 2,3014 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7616991099
Lățime interioară 6.4 mm
Lățime cablu 19.1 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Material complet Aluminiu
Culoare Natural
Specificații RMS
Specificații RMS-34
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne