Meniu Caută

Clemă de prindere Mâner în formă de T 75.6 mm 2000.0 lbf Oțel; PVC

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 900.0 kg | 1984.2 lbs of force. The height x 214.1 mm | 8.429 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numărul piesei Essentra:

10390221

Numărul piesei producătorului:

493798

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 154,5303 RON
20 + 138,1833 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forţă de susţinere 8896.4 N
Model bază Cu flanşă
Tip braț Latch
Tip pârghie T-Handle
Material bază Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne