Meniu Caută

Clemă de prindere Mâner în formă de T 42.4 mm 700.0 lbf Oțel; PVC

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numărul piesei Essentra:

10390214

Numărul piesei producătorului:

493797

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 96,8501 RON
60 + 86,6093 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forţă de susţinere 3113.8 N
Model bază Cu flanşă
Tip braț Latch
Tip pârghie T-Handle
Material bază Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne