Meniu Caută

Clemă de prindere Pârghie de tragere 30.8 mm 360.0 lbf Oțel; PVC

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numărul piesei Essentra:

10390207

Numărul piesei producătorului:

493796

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 149 68,9889 RON
150 + 61,7053 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forţă de susţinere 1601.4 N
Model bază Cu flanşă
Tip braț Latch
Tip pârghie T-Handle
Material bază Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne