Meniu Caută

Clemă de prindere Pârghie de tragere 57.2 mm 750.0 lbf Oțel; PVC

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numărul piesei Essentra:

10390191

Numărul piesei producătorului:

493795

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 114,1555 RON
20 + 102,0801 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forţă de susţinere 3336.2 N
Model bază Cu flanşă
Tip braț J-Hook
Tip pârghie Pull Lever
Material bază Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne