Meniu Caută

Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Oțel

Numărul piesei Essentra:

20510312

Numărul piesei producătorului:

20510312

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 74,8008 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,80 RON

1 x 74,8008 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forţă de susţinere 2499.9 N
Forță de susținere maximă 2.50 kN
Model bază Cu flanşă
Culoare mâner Roșu
Mecanism de blocare Non-Locking
Tip bloc U-Bar
Tip montare Flanged Base
Drawing Movement 38.0 mm
Material bază Oțel
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne