Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă tub compatibilă | Culoare | Material | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 126,5939 RON - 126,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 232,7243 RON - 232,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 345,5333 RON - 345,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 125,9715 RON - 125,9715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219,2505 RON - 219,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 219,2505 RON - 219,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 126,5939 RON - 126,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 126,5939 RON - 126,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 345,2221 RON - 345,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 219,7174 RON - 219,7174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 219,7174 RON - 219,7174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 219,7174 RON - 219,7174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 219,7174 RON - 219,7174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 232,7243 RON - 232,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 232,7243 RON - 232,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 125,9715 RON - 125,9715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina