Meniu Caută

Clemă conector placă de bază

În producție

Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă tub compatibilă Culoare Material Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Aluminiu
42.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Oțel
48.0 mm
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
Aluminiu
40.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Aluminiu
45.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Oțel
42.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Aluminiu
25.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Oțel
60.0 mm
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Oțel
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Aluminiu
60.0 mm
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Aluminiu
48.0 mm
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
Aluminiu
50.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Gri
Aluminiu
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Aluminiu
50.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
Aluminiu
20.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Oțel
32.0 mm
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Gri
Aluminiu
40.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Oțel
25.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Oțel
50.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Negru
Oțel
35.0 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cerc
Gri
Oțel
55.0 mm
55.0 mm
  • din 5