Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă tub compatibilă | Culoare | Material | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina