Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă tub compatibilă | Culoare | Material | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10495476 | 125,9715 RON - 125,9715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 219,2505 RON - 219,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 219,2505 RON - 219,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 232,7243 RON - 232,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 345,5333 RON - 345,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 229,0155 RON - 229,0155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 124,7265 RON - 124,7265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 216,7737 RON - 216,7737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 126,5939 RON - 126,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 231,3368 RON - 231,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 247,3004 RON - 247,3004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 217,6944 RON - 217,6944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 247,5987 RON - 247,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 247,3004 RON - 247,3004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 247,3004 RON - 247,3004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina