20760496
20760496
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 146,4701 RON |
| 50 - 99 | 117,1661 RON |
| 100 - 199 | 109,8526 RON |
| 200 + | 102,539 RON |
| Dimensiunea capului | 20x40 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 20.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 88.0 |
| h3 | 72.0 |
| h4 | 16.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 49.0 |
| Greutate g | 130.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina