Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 16x32 16.0 32.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numărul piesei Essentra:

20760489

Numărul piesei producătorului:

20760489

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 78,5846 RON
50 - 99 62,8779 RON
100 - 199 58,9512 RON
200 + 55,0246 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

78,58 RON

1 x 78,5846 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 41.0
Greutate g 67.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne