Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 12x48 12.0 48.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numărul piesei Essentra:

20760472

Numărul piesei producătorului:

20760472

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 49,4536 RON
50 - 99 39,5529 RON
100 - 199 37,115 RON
200 + 34,6274 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,45 RON

1 x 49,4536 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x48
d1 tol. h11 12.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Greutate g 34.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne