Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 10x40 10.0 40.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numărul piesei Essentra:

20760458

Numărul piesei producătorului:

20760458

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 40,0007 RON
50 - 99 31,9906 RON
100 - 199 30,0005 RON
200 + 28,0104 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,00 RON

1 x 40,0007 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Greutate g 20.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne