Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 8x16 8.0 16.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numărul piesei Essentra:

20760427

Numărul piesei producătorului:

20760427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 35,7481 RON
50 - 99 28,6087 RON
100 - 199 26,8238 RON
200 + 25,039 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,75 RON

1 x 35,7481 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x16
d1 tol. h11 8.0
h1 16.0
h2 37.0
h3 31.0
h4 8.0
l1 19.0
l2 23.0
Greutate g 11.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne