Meniu Caută

Clemă cu inel de prindere 5x20 5.0 20.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Numărul piesei Essentra:

20760397

Numărul piesei producătorului:

20760397

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 25,3736 RON
50 - 99 20,2988 RON
100 - 199 19,055 RON
200 + 17,7615 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,37 RON

1 x 25,3736 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 5x20
d1 tol. h11 5.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Greutate g 3.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne