Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 50.8 mm 38.1 mm Natural Nailon 6/6

This flat cable loop is a clip made of natural nylon. It is equipped with a release tab and hold a maximum cable width of 38.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10154489

Numărul piesei producătorului:

FCLCS

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,4875 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

743,75 RON

500 x 1,4875 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne